Mellanspänningskabel; 1x185 RM; U0/U: 18/30 kV; Blank koppar; PE; Skärmad; VDE-certifierad; Fast installationKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris på förfrågan
Vill du ha en individuell offert för denna artikel?
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- VDE-certifierad kabel med ◁VDE▷-märkning för beprövad tillförlitlighet och kvalitet enligt VDE 0276-620.
- Robust under installation och drift tack vare den slitstarka yttermanteln.
- Med ytterligare lindning för att skydda mot vatteninträngning i längsgående riktning efter mekanisk skada.
- Tvärbundna ledande skikt över och under ledarisoleringen förhindrar partiell urladdning och möjliggör konstant driftsäkerhet.
- Tillgänglig i ledarareor upp till 800 mm².
- Tillgänglig i spänningsklasser 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV och 18/30 (36) kV.
Applikation
- Lämpar sig för energidistribution i mellanspänningsnät.
- Lämplig för användning i AC- och DC-laddningsinfrastrukturer för eMobility.
- För fast installation i vatten, luft och jord. Minsta installationsdjup i mark utan ytterligare, lämpligt skydd är 0,6 m, och under väg 0,8 m (enligt HD 620/VDE 0276-620 del 10-C (punkt 4)).
- Även lämplig för inomhusinstallationer och installationskanaler med lock för energiförsörjningsföretag, industri- och distributionsnät, men inte flamhämmande enligt IEC 60332-1-2.
- Lämplig för hög mekanisk påfrestning tack vare yttermanteln av PE.
- Lämplig för utomhusbruk.
- Kan användas vid temperaturer ned till -40°C.
Kommentarer