Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
NA2XS(FL)2Y 1X150 RM/25 12/20kV
VDE certified
uv-resistant.halogen-freewaterprooficon sturgeon signal

Mellanspänningskabel; 1x150 RM; U0/U: 12/20 kV; Aluminium; PE; Skärmad; VDE-certifierad; Fast installationKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris på förfrågan

Vill du ha en individuell offert för denna artikel?

Begär pris

Antal

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • VDE-certifierad kabel med ◁VDE▷-märkning för beprövad tillförlitlighet och kvalitet enligt VDE 0276-620.
  • Robust under installation och drift tack vare den slitstarka yttermanteln.
  • Med ytterligare lindning för att skydda mot vatteninträngning i längsgående riktning efter mekanisk skada.
  • Med aluminium PE-laminerad mantel för att skydda mot vatteninträngning i lateral riktning efter mekanisk skada.
  • Tvärbundna ledande skikt över och under ledarisoleringen förhindrar partiell urladdning och möjliggör konstant driftsäkerhet.
  • Tillgänglig i ledarareor upp till 500 mm².
  • Tillgänglig i spänningsklasser 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV och 18/30 (36) kV.

Kommentarer

  • Trade-produkt, inte en LAPP-produkt.

Applikation

  • Lämpar sig för energidistribution i mellanspänningsnät.
  • Lämplig för användning i AC- och DC-laddningsinfrastrukturer för eMobility.
  • För fast installation i vatten, luft och jord. Minsta installationsdjup i mark utan ytterligare, lämpligt skydd är 0,6 m, och under väg 0,8 m (enligt HD 620/VDE 0276-620 del 10-C (punkt 4)).
  • Även lämplig för inomhusinstallationer och installationskanaler med lock för energiförsörjningsföretag, industri- och distributionsnät, men inte flamhämmande enligt IEC 60332-1-2.
  • Lämplig för hög mekanisk påfrestning tack vare yttermanteln av PE.
  • Lämplig för utomhusbruk.
  • Kan användas vid temperaturer ned till -40°C.

Nyligen visade artiklar