Elektromobilitet är framtiden. International Energy Agency (IEA) räknar med att elbilar och laddhybridbilar kommer att uppnå en global marknadsandel på över 40 procent år 2030. LAPP är en stark partner och erbjuder infrastrukturoperatörer, laddstations- och fordonstillverkare användarvänliga laddkablar för laddning vid offentliga AC-laddstationer och i hushålls- eller industriuttag. För maximal flexibilitet i produktionsprocessen erbjuder vi även omonterade laddkablar som metervara. Dessa är idealiska för tillverkare och montörer av wall boxar som vill förverkliga individuella lösningar – effektivt, exakt och i beprövad LAPP-kvalitet.
Du kan läsa IEA:s rapport på myndighetens officiella webbplats:
Vilka krav måste kablar och ledningsdragningar för elfordon uppfylla?
Inom e-mobility måste ledningsdragningar och kablar uppfylla de högsta tekniska kraven - särskilt när det gäller laddningsinfrastruktur. Oavsett om det gäller wallboxar, laddstationer eller snabbladdningsstationer: De kablar som används måste inte bara vara kraftfulla, utan också särskilt robusta, säkra och hållbara.
Hög märkström
Laddning av elbilar kräver kablar med stor ledararea. Dessa kablar är nödvändiga för att på ett säkert sätt överföra hög laddningseffekt (AC och DC). Detta gäller i synnerhet snabbladdningsstationer, som erbjuder laddningskapacitet på upp till 350 kW.
God väder- och UV-beständighet
Många kabelinstallationer används utomhus och måste tåla extrema temperaturer, fukt och UV-strålning.
Hög mekanisk stabilitet
Kablar i elmobilitet utsätts ofta för böjning, dragning och överkörning. Robust isolering och hög flexibilitet är därför avgörande.
Säkerhetsstandarder och -normer
För att garantera maximal säkerhet måste kabelinstallationerna uppfylla alla relevanta IEC- och EN-produktkrav samt andra internationella standarder.
Flamhämmande och halogenfri
För användning i offentliga miljöer är det viktigt att kabelinstallationerna inte avger giftiga gaser vid brand och att de är flamskyddade.
Vilka laddningslägen finns det för laddning av elbilar och hur skiljer de sig åt?
Vid laddning av elbilar skiljer man mellan fyra standardiserade laddningslägen i enlighet med den internationella standarden IEC 61851. Dessa så kallade "modes" definierar typen av kommunikation mellan fordonet och laddningsinfrastrukturen samt säkerhetsmekanismerna under laddningsprocessen. För företag som planerar eller säljer laddinfrastruktur är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för dessa driftlägen.
Applikation: Kabel för mobil laddning med integrerad skyddskrets "In-Cable Control and Protection Device" (IC-CPD).
Funktioner: Kabelinstallation i hushålls- eller industriuttag med extra säkerhetskommunikation via kabeln.
Fördel: Högre säkerhet än Mode 1, kan användas flexibelt.
Applikation: Standard inom den offentliga och halvoffentliga sektorn samt i företag.
Funktioner: Direkt kommunikation mellan fordon och laddstation via en fast installerad kabel eller ett uttag med typ 2-anslutning.
Fördelar: Hög laddningsprestanda, integrerade säkerhetsfunktioner, lasthantering möjlig.
Applikation: Snabbladdningsstationer längs motorvägar eller i logistikcenter.
Funktioner: Laddning med likström med extern kontroll av laddningseffekten.
Fördelar: Mycket korta laddningstider, perfekt för flottor och långdistansfordon.
Förutom de laddningslägen som nämns ovan finns det också ett läge 1 för laddning vid hushållsuttaget utan laddningsövervakning och skyddsanordningar. Av säkerhetsskäl är detta mode inte längre tillåtet i många länder. Av denna anledning har LAPP inte några Mode 1-produkter i sin portfölj.
Vad är skillnaden mellan AC- och DC-laddkablar?
Vid laddning av elfordon spelar valet av rätt kabel en viktig roll - särskilt i en kommersiell miljö. I princip skiljer man mellan AC-laddkablar, som använder växelström, och DC-laddkablar, som använder likström.
AC-laddkabel (växelström)
DC-laddkabel (likström)
Varför är omonterade laddkablar idealiska för tillverkare och montering av wallboxar?
Omonterade laddkablar ger wallbox-tillverkare och montörer maximal flexibilitet och effektivitet i produktionen. De kan anpassas för att uppfylla specifika krav - oavsett om det gäller kabellängd, typ av kabelkontaktdon eller tekniska specifikationer. Detta gör att skräddarsydda laddningslösningar kan realiseras för olika marknader och applikationer.
Modulära och skalbara lösningar är avgörande, särskilt på den snabbt växande marknaden för elektromobilitet. Omonterade laddkablar stöder smidig produktion och gör det möjligt att realisera mindre kvantiteter på ett ekonomiskt sätt - en klar konkurrensfördel för leverantörer av wallboxar och laddningslösningar.
Vår omonterade laddkabel ÖLFLEX® CHARGE AC laddkabel Mode 3 med typ H07BZ5-F utgör den perfekta grunden för tillförlitliga och säkra laddningsprocesser i el- och plug-in hybridfordon. Kabeln med halogenfri och resistent yttermantel av TMPU uppfyller alla relevanta IEC- och EN-produktkrav.
Laddlösningar för privatpersoner - Enkelt. Flexibel. Säker.
Elektromobilitet börjar där du är - hemma, på vägen eller i vardagen. Med laddningslösningarna från LAPP kan du ladda din elbil på ett säkert, bekvämt och flexibelt sätt efter dina behov. Oavsett om det är i garaget, på företagets parkeringsplats eller på en weekendresa.
I vårt sortiment för privatpersoner finns bland annat kabelinstallationer för laddning av elbilar i olika varianter, längder och färger samt mobila laddare för elbilar. Med våra mobila laddningslösningar kan du ladda elfordon på ett flexibelt sätt i hushållsuttag eller uttag i branschen.