Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
NYCWY 4x240 SM/120 0,6/1kV
CE markedVDE certified
uv-resistant.flame-retardant

NYCWY

Kraftkablar; 4x240 SM; U0/U: 0,6/1 kV; Blank koppar; PVC; Koncentrisk ledare; VDE-certifierad; Fast installation

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

86 997,96 SEK

(173 995,92 SEK/100 Meter)

Antal

Längd i meter

Logga in för lagerförfrågan.

 

Fördelar

  • Lämplig för direkt markförläggning tack vare tåligt isolerings- och mantelmaterial (PVC). De robusta materialen skyddar mot skadlig miljöpåverkan och kemikalier.
  • En gemensam innermantel av en fyllnadsblandning säkerställer extra styrka hos kabeln.
  • Ytterligare en kopparledare är placerad koncentriskt runt ledarisoleringen och kan användas som skyddsledare (PE), skydds- och neutralledare (PEN) eller skärm. Det vågformade arrangemanget förenklar anslutningen.
  • Ett kopparband i motspiral placerad runt en koncentrisk kopparledare reducerar induktansen.
  • Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med urval av artikelnummer på LAPPs webbplats.
  • VDE-certifierad kabel med ◁VDE▷-märkning för beprövad tillförlitlighet och kvalitet.

Kommentarer

  • Förkortningar "RE", "RM", "SE", "SM": R = rund ledarform; S = sektoriell ledarform; E = entrådig ledare; M = flertrådig ledare

Applikation

  • Universellt användbar för anslutning av strömförsörjning i byggnader och industrianläggningar.
  • Lämplig för energidistribution i kraft- och transformatorstationer.
  • För fast installation i vatten, luft, jord och betong. Minsta installationsdjup i mark utan ytterligare, lämpligt skydd är 0,6 m, och under väg 0,8 m.
  • Kan användas i torra, fuktiga eller våta miljöer.
  • Lämplig för medelhög mekanisk påfrestning.
  • Lämplig för användning utomhus, med förbehåll för temperaturområdet.

Senast visade artiklar