Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
ÖLFLEX® 150 CY control cable
CE markedEcolabHarmonisation markingCSA certifiedUL recognized
as_15544361-originalchemical resistanceflame-retardantoil resistanticon sturgeon signal

Kraft- och styrkabel; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Ledaridentifikation: Siffror; Skärmad; UL recognised; H05VVC4V5-K; FlexibelKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

4 544,73 SEK

(4 544,73 SEK/100 Meter)

Antal

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

 

  • Kabel med multicertifieringar möjliggör universell användning och minskar antalet delar och sparar därför in logistikkostnader.
  • Tillverkad i enlighet med harmoniserad europeisk design H05VVC4V5-K, med ◁HAR▷-märkning för beprövad tillförlitlighet och kvalitet.
  • ◁HAR▷-kablar är allmänt accepterade och kan användas i Europa.
  • Underwriters Laboratories-/CSA-certifiering enligt tekniska data gör att produkten kan användas i Nordamerika.
  • Hög oljeresistans enligt DIN EN 50363-4-1 (TM5).
  • Testad resistens mot ECOLAB® desinfektionsmedel och rengöringsmedel.
  • Ytterligare robusthet tack vare den extruderade innermanteln.
  • Idealiskt skydd mot elektromagnetiska störningar tack vare flerkardelig kopparskärm med hög täckningsgrad.

 

  • För universell användning i maskinens interna ledningsdragning och anläggningens styrkretsar.
  • För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
  • Kan användas i torra, fuktiga och särskilt i oljiga miljöer.
  • Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
  • Yttermantel av PVCn är beständig mot syror och baser.

Nyligen visade artiklar