Branscher Lösningar Service Nyheter Företag Företag LAPP Group Om LAPP Miltronic Efterlevnad och integritet Hållbarhet Kvalitet och miljö Kompetens Jobba hos oss Inköp Våra leverantörer Elgrossister Villkor och leveransbestämmelser - Produkter
- Branscher
- Lösningar
- Service
- Nyheter
- Företag
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
6 623,04 SEK
Kontrollerar tillgänglighet ...
- Idealiskt skydd mot elektromagnetiska störningar tack vare flerkardelig kopparskärm med hög täckningsgrad.
- Kabel med multicertifieringar möjliggör universell användning och minskar antalet delar och sparar därför in logistikkostnader.
- Underwriters Laboratories-/CSA-certifiering enligt tekniska data gör att produkten kan användas i Nordamerika.
- Tillgänglig i ledarareor upp till 120 mm².
- Utrymmesbesparande tack vare reducerad väggtjocklek.
- Hög oljeresistans enligt DIN EN 50363-4-1 (TM5).
- Ytterligare robusthet tack vare den extruderade innermanteln.
- Hög elektrisk säkerhet tack vare 4 000 V testspänning.
- För universell användning i maskinens interna ledningsdragning och anläggningens styrkretsar.
- För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
- Kan användas i torra, fuktiga och särskilt i oljiga miljöer.
- Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
- Yttermantel av PVCn är beständig mot syror och baser.