Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
ÖLFLEX® 191 3G1
CE markedCSA certifiedUL recognized
as_15544361-originalchemical resistanceflame-retardantoil resistant

Kraft- och styrkabel; 3G1; U0/U: 300/500 V; PVC; Ledaridentifikation: Siffror; UL recognised; FlexibelKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

2 234,10 SEK

(2 234,10 SEK/100 Meter)

Längd i meter

Antal

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Underwriters Laboratories-/CSA-certifiering enligt tekniska data gör att produkten kan användas i Nordamerika.
  • Utrymmesbesparande tack vare reducerad väggtjocklek.
  • Hög elektrisk säkerhet tack vare 4 000 V testspänning.

Applikation

  • För universell användning i maskinens interna ledningsdragning och anläggningens styrkretsar.
  • För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
  • Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
  • Yttermantel av PVCn är beständig mot syror och baser.

Nyligen visade artiklar