Kraft- och styrkabel; 7G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Ledaridentifikation: Siffror; UL recognised; FlexibelKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
3 456,40 SEK
(4 608,54 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Kabel med multicertifieringar möjliggör universell användning och minskar antalet delar och sparar därför in logistikkostnader.
- UL/CSA-certifiering enligt tekniska data tillåter användning av produkten i Nordamerika.
- Utrymmesbesparande tack vare reducerad väggtjocklek.
- Hög oljeresistans enligt DIN EN 50363-4-1 (TM5).
- Hög elektrisk säkerhet tack vare 4 000 V testspänning.
Applikation
- För universell användning i maskinens interna ledningsdragning och anläggningens styrkretsar.
- För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
- Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
- Yttermantel av PVCn är beständig mot syror och baser.