Kraft- och styrkabel; 3G0.5; U0/U: 300/500 V; PUR; Ledaridentifikation: Siffror; FlexibelKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
1 757,00 SEK
(1 757,00 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Hållbar, beständig produkt tack vare yttermantelns PU-material som är beständigt mot nötning, hack och skärningar.
- Fyllning av PVC istället för PUR förenklar skalning (manuell eller helautomatiserad) samtidigt som ledarskyddet ökar.
- Certifierad kvalitet och testade egenskaper tack vare VDE-registrering.
Applikation
- För universell användning i maskinens interna ledningsdragning och anläggningens styrkretsar.
- Typiska applikationsområden är industri- och verktygsmaskiner samt överföringsledningar.
- För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
- Kan användas i torra, fuktiga och särskilt i krävande och oljiga miljöer.
- Yttermanteln av PUR klarar höga mekaniska belastningar.
- Yttermanteln av PUR är resistent mot mineraloljebaserade smörjmedel och är kemiskt resistent i många fall.
- Lämplig för utomhusbruk, med hänsyn till temperaturintervallet.