ÖLFLEX® 409 P
Kraft- och styrkabel; 3G0.75; U0/U: 300/500 V; PUR; Ledaridentifikation: Siffror; UL recognised; Flexibel
Lägg till i produktjämförelsen
Fördelar
- Hållbar, beständig produkt tack vare yttermantelns PU-material som är beständigt mot nötning, hack och skärningar.
- Fyllning av PVC istället för PUR förenklar skalning (manuell eller helautomatiserad) samtidigt som ledarskyddet ökar.
- UL/CSA-certifiering enligt tekniska data gör att produkten får användas på den nordamerikanska marknaden.
- Produkt med flera certifieringar möjliggör universell användning och minskar mängden delar, vilket garanterar logistikbesparingar.
- Driftsspänning på 1000 V enligt UL, godkänd för Nordamerika.
Applikation
- För universell användning i maskinens interna ledningsdragning och anläggningens styrkretsar.
- Typiska applikationsområden är industri- och verktygsmaskiner samt överföringsledningar.
- För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
- Kan användas i torra, våta och särskilt i krävande och oljiga miljöer.
- Yttermanteln av PUR klarar höga mekaniska påfrestningar.
- Yttermanteln av PUR är resistent mot mineraloljebaserade smörjmedel och mycket resistent mot kemikalier.
- Lämplig för användning utomhus.