Branscher Lösningar Service Nyheter Företag Företag LAPP Group Om LAPP Miltronic Efterlevnad och integritet Hållbarhet Kvalitet och miljö Kompetens Jobba hos oss Inköp Våra leverantörer Elgrossister Villkor och leveransbestämmelser - Produkter
- Branscher
- Lösningar
- Service
- Nyheter
- Företag
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
11 428,46 SEK
(11 428,46 SEK/100 Meter)
Kontrollerar tillgänglighet ...
- Denna kabel är särskilt vädertålig tack vare högkvalitativa isolerings- och mantelmaterial.
- Kombinationen av den mycket robusta kabeldesignen och det breda temperaturområdet där ger ett brett utbud av applikationer.
- Hållbar, beständig produkt tack vare yttermantelns PU-material som är beständigt mot nötning, hack och skärningar.
- Idealiskt skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare kopparskärmfläta med hög täckningsgrad.
- Särskilt beständig mot olja och borrvätskor och därför idealisk för krävande miljöer.
- Testad enligt standarder för användning i sötvatten ned till ett vattendjup på 10 m och med en temperatur upp till på 40°C.
- Ledarisolation med låg kapacitans för långa överföringssträckor.
- Halogenfri ledarisolering och plastblandning i yttermanteln för att uppfylla särskilda brandskyddskrav.
- Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.
- För universell användning i maskinens interna ledningsdragning och anläggningens styrkretsar.
- Speciellt för miljöer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.
- För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
- Kan användas i torra, våta och särskilt i krävande och oljiga miljöer.
- Yttermanteln av PUR klarar höga mekaniska belastningar.
- Yttermanteln av PUR är resistent mot mineraloljebaserade smörjmedel och är kemiskt resistent i många fall.
- Lämplig för utomhusbruk.
- Flexibel ned till -40°C.