Branscher Lösningar Service Nyheter Företag Företag LAPP Group Om LAPP Miltronic Efterlevnad och integritet Hållbarhet Kvalitet och miljö Kompetens Jobba hos oss Inköp Våra leverantörer Elgrossister Villkor och leveransbestämmelser - Produkter
- Branscher
- Lösningar
- Service
- Nyheter
- Företag
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
3 926,76 SEK
Kontrollerar tillgänglighet ...
- Kombinationen av den mycket robusta kabeldesignen och det breda temperaturområdet där ger ett brett utbud av applikationer.
- Hållbar, beständig produkt tack vare yttermantelns PU-material som är beständigt mot nötning, hack och skärningar.
- Gul signalfärg på yttermanteln för snabb visuell uppfattning och förebyggande av olyckor och skador.
- Kabelslitage kan upptäckas direkt: om allvarlig mekanisk skada har uppstått är den röda innermanteln synlig under den gula yttre manteln.
- Lämplig som en flexibel kraft- eller förlängningskabel för bärbara handhållna elektriska apparater.
- För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
- Kan användas i torra, våta och särskilt i krävande och oljiga miljöer.
- Yttermanteln av PUR klarar höga mekaniska belastningar.
- Yttermanteln av PUR är resistent mot mineraloljebaserade smörjmedel och är kemiskt resistent i många fall.
- Lämplig för utomhusbruk, med hänsyn till temperaturintervallet.