Kraft- och styrkabel; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; PUR; Ledaridentifikation: Färger; Skärmad; FlexibelKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
274 356,75 SEK
(10 974,27 SEK/100 Meter)
Observera den minsta orderkvantiteten för 2500 Meter.
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Denna kabel är särskilt vädertålig tack vare högkvalitativa isolerings- och mantelmaterial.
- Kombinationen av den mycket robusta kabeldesignen och det breda temperaturområdet där ger ett brett utbud av applikationer.
- Hållbar, beständig produkt tack vare yttermantelns PU-material som är beständigt mot nötning, hack och skärningar.
- Idealiskt skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare kopparskärmfläta med hög täckningsgrad.
- Särskilt beständig mot olja och borrvätskor och därför idealisk för krävande miljöer.
- Testad enligt standarder för användning i sötvatten ned till ett vattendjup på 10 m och med en temperatur upp till på 40°C.
- VDE-testad kvalitet, särskilt rekommenderad för utomhusbruk på byggarbetsplatser (beroende på artikel).
- Gul signalfärg på yttermanteln för snabb visuell uppfattning och förebyggande av olyckor och skador.
- Lämpar sig för spänningsklasserna 300/500 V eller 450/750 V beroende på ledararea.
Applikation
- Lämplig som flexibel kraft- eller förlängningskabel.
- Typiska applikationer är byggarbetsplatser, camping, evenemangsteknik, jordbruk osv.
- Speciellt för miljöer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.
- För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
- Kan användas i torra, våta och särskilt i krävande och oljiga miljöer.
- Yttermanteln av PUR klarar höga mekaniska belastningar.
- Yttermanteln av PUR är resistent mot mineraloljebaserade smörjmedel och är kemiskt resistent i många fall.
- Lämplig för utomhusbruk.
- Flexibel ned till -40°C.