Kraft- och styrkabel; 4G6; U0/U: 300/500 V; PVC; Ledaridentifikation: Siffror; Skärmad; UL-listad; SläpkedjaKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
22 979,48 SEK
(45 958,95 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
- Listad som TC-ER-kabel (Tray Cable Exposed Run) och MTW (Machine Tool Wire) enligt UL. Detta möjliggör öppen, fast installation på kabelstegar och mycket flexibel användning i industrimaskiner, med endast en kabel.
- Högflexibel kabeldesign innebär utmärkta produktegenskaper.
- Anpassad för användning i släpkedja med medelstora åklängder eller ökad acceleration (LAPPs prestandaklass ”Core Line”).
- Kort slaglängd möjliggör mycket små böjningsradier.
- Idealiskt skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare kopparskärmfläta med hög täckningsgrad.
- Hög oljeresistans enligt DIN EN 50363-4-1 (TM5), liksom UL OIL RES I och OIL RES II.
- UL/CSA-certifiering enligt tekniska data tillåter användning av produkten i Nordamerika.
- Kabel med många certifieringar och en hög nivå av standardöverensstämmelse möjliggör universell användning, minskar mängden delar och säkerställer därmed logistikbesparingar.
- Vid användning i kabelkedjor: följ de tekniska monteringsriktlinjerna i T3
- Böjningscykler och användningsparametrar: se urvalstabellen A2-1
- För fast, öppen installation utan skyddsslang på kabelstege eller mellan kabelstege och maskin, även i USA.
- Kabeldesignen möjliggör flexibel, kontinuerlig böjning i rörliga maskindelar och i släpkedja.
- Kabeldesignen möjliggör flexibel, permanent rörlig användning i industrirobotar och hanteringsenheter.
- Även lämplig för torsionsapplikationer i vindturbiner.
- Kan användas i torra, våta och särskilt i krävande och oljiga miljöer.
- Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
- Yttermantel av specialdesignad termoplastisk polymer är mycket resistent mot kemikalier och olja och har flamhämmande egenskaper.
- Lämplig för utomhusbruk.
- Lämplig för direkt markförläggning i USA.