Kraft- och styrkabel; 2X0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Ledaridentifikation: Färger; Skärmad; FlexibelKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
2 569,86 SEK
(2 569,86 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
- Utrymmesbesparande tack vare reducerad väggtjocklek.
- Ytterligare robusthet tack vare den extruderade innermanteln.
- Idealiskt skydd mot elektromagnetiska störningar tack vare flerkardelig kopparskärm med hög täckningsgrad.
- Hög elektrisk säkerhet tack vare 4 000 V testspänning.
- Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.
- För universell användning i maskinens interna ledningsdragning och anläggningens styrkretsar.
- För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
- Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
- Kan användas i torra och fuktiga utrymmen.
- Yttermanteln av PVC är resistent mot syror och baser och har viss oljeresistens.