Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V 3G50
CE marked
chemical resistanceflame-retardanticon sturgeon signal

Kraft- och styrkabel; 3G50; U0/U: 450/750 V; PVC; Ledaridentifikation: Färger; Skärmad; FlexibelKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

872 724,20 SEK

(87 272,42 SEK/100 Meter)

Antal

Längd i meter

Observera den minsta orderkvantiteten för 1000 Meter.

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

 

  • Ytterligare robusthet tack vare den extruderade innermanteln.
  • Idealiskt skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare kopparskärmfläta med hög täckningsgrad.
  • Hög elektrisk säkerhet tack vare 4 000 V testspänning.
  • Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.

 

  • För universell användning i maskinens interna ledningsdragning och anläggningens styrkretsar.
  • För kretsar som kräver högre märkspänning på grund av installationen.
  • För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
  • Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
  • Kan användas i torra eller fuktiga utrymmen.
  • Yttermanteln av PVC är resistent mot syror och baser och har viss oljeresistens.

Nyligen visade artiklar