Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY power and control cable
CE marked
chemical resistanceflame-retardant

Kraft- och styrkabel; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Ledaridentifikation: Färger; FlexibelKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

3 298,90 SEK

(3 298,90 SEK/100 Meter)

Antal

Längd i meter

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Flätad ståltråd ger förbättrat skydd i applikationer med ökad mekanisk belastning.
  • Hög elektrisk säkerhet tack vare 4 000 V testspänning.
  • Ytterligare robusthet tack vare den extruderade innermanteln.
  • Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.

Applikation

  • För universell användning i maskinens interna ledningsdragning och anläggningens styrkretsar.
  • För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
  • Kan användas i torra, fuktiga eller våta utrymmen.
  • Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
  • Yttermantel av PVCn är beständig mot syror och baser.

Nyligen visade artiklar