Kraft- och styrkabel; 3G1.5; U0/U: 450/750 V; PVC; Ledaridentifikation: Färger; FlexibelKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
2 909,62 SEK
(2 909,62 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Hög elektrisk säkerhet tack vare 4 000 V testspänning.
- Högkvalitativt alternativ till styrkabeltyperna YSLY eller YY
- Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.
Applikation
- För kretsar som kräver högre märkspänning på grund av installationen.
- Även lämplig som flexibel kraft- eller förlängningskabel.
- Kabeldesign även lämplig för torsionsapplikationer i vindturbiner.
- För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
- Kan användas i torra eller fuktiga utrymmen.
- Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
- Yttermanteln av PVC är resistent mot syror och baser och har viss oljeresistens.