Kraft- och styrkabel; 2X0.75; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Ledaridentifikation: Siffror; Skärmad; FlexibelKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
3 314,32 SEK
(3 314,32 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Väderbeständig och därför väl lämpad för användning utomhus.
- Mycket robust tack vare förstärkt yttermantel med en väggtjocklek på minst 1,8 mm.
- Ytterligare robusthet tack vare den extruderade innermanteln.
- Idealiskt skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare kopparskärmfläta med hög täckningsgrad.
- Hög elektrisk säkerhet tack vare 4 000 V testspänning.
- Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.
Applikation
- För universell användning i maskinens interna ledningsdragning och anläggningens styrkretsar.
- För kretsar som kräver högre märkspänning på grund av installationen.
- För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
- Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
- Kan användas i torra eller fuktiga utrymmen.
- Yttermanteln av PVC är resistent mot syror och baser och har viss oljeresistens.
- Lämplig för utomhusbruk, med hänsyn till temperaturintervallet.