Kraft- och styrkabel; 2X1; U0/U: 300/500 V; PVC; Ledaridentifikation: Siffror; FlexibelKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
1 695,20 SEK
(1 695,20 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Ledare och yttermantel är orange i varningssyfte.
- Utrymmesbesparande tack vare reducerad väggtjocklek.
- Hög elektrisk säkerhet tack vare 4 000 V testspänning.
- Högkvalitativt alternativ till styrkabeltyperna YSLY eller YY
- Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.
Applikation
- För varningssyften i undantagna kretsar, inklusive låskretsar, enligt DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1).
- För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
- Kabeldesign även lämplig för torsionsapplikationer i vindturbiner.
- Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
- Kan användas i torra eller fuktiga utrymmen.
- Yttermanteln av PVC är resistent mot syror och baser och har viss oljeresistens.