Kraft- och styrkabel; 3G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Ledaridentifikation: Siffror; Flexibel; VDE registration number: 7030Kopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
817,61 SEK
(817,61 SEK/100 Meter)
Längd i meter
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- 145 standardartiklar med 2-100 ledare, tillgängliga i både standard- och anpassade längder.
- Utrymmesbesparande tack vare reducerad väggtjocklek.
- Hög elektrisk säkerhet tack vare 4 000 V testspänning.
- Oljeresistent enligt DIN EN 50290-2-22 (TM54).
- Certifierad kvalitet och testade egenskaper tack vare VDE-registrering.
- Testad resistens mot ECOLAB® desinfektionsmedel och rengöringsmedel.
- Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.
Applikation
- För universell användning i maskinens interna ledningsdragning och anläggningens styrkretsar.
- För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
- Kabelkonstruktionen möjliggör flexibel, kontinuerlig rörelse i maskindelar och i släpkedjan (beroende på artikel, se tekniska data eller datablad).
- Kabeldesign även lämplig för torsionsapplikationer i vindturbiner.
- Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
- Kan användas i torra och fuktiga utrymmen.
- Flexibel användning möjlig vid temperaturer ned till -15 °C.
- Yttermantel av PVCn är beständig mot syror och baser.