Kraft- och styrkabel; 3G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Ledaridentifikation: Siffror; Skärmad; FlexibelKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
2 417,74 SEK
(2 417,74 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Väderbeständig och därför väl lämpad för användning utomhus.
- Utrymmesbesparande tack vare reducerad väggtjocklek.
- Att ta bort innermanteln resulterar i lägre vikt och reducerad ytterdiameter.
- Idealiskt skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare kopparskärmfläta med hög täckningsgrad.
- Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.
Applikation
- För universell användning i maskinens interna ledningsdragning och anläggningens styrkretsar.
- För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
- Kabeldesign även lämplig för torsionsapplikationer i vindturbiner.
- Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
- Kan användas i torra eller fuktiga utrymmen.
- Yttermanteln av PVC är resistent mot syror och baser och har viss oljeresistens.
- Lämplig för utomhusbruk.