ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV
Kraft- och styrkabel; 2X1; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; Ledaridentifikation: Färger; UL recognised; Flexibel
Lägg till i produktjämförelsen
Fördelar
- Enkel hantering och installation tack flexibel design.
- Mycket robust tack vare förstärkt yttermantel med en väggtjocklek på minst 1,8 mm.
- Halogenfria och mycket flamhämmande material minskar risken för brandspridning, hög röktäthet och giftiga rökgaser i händelse av brand.
- Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med urval av artikelnummer på LAPPs webbplats.
- Hög elektrisk säkerhet tack vare 4 000 V testspänning.
- UL certifiering enligt tekniska data gör det möjligt att använda produkten på den nordamerikanska marknaden.
- Driftsspänning på 1000 V enligt UL, godkänd för Nordamerika.
Applikation
- För strukturerad kabeldragning i byggnader för att uppfylla särskilda brandskyddskrav.
- För universell användning i maskinens interna ledningsdragning och anläggningens styrkretsar.
- För kretsar som kräver högre märkspänning på grund av installationen.
- För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
- Kan användas i torra och fuktiga miljöer.
- Lämplig för användning utomhus.
- Flexibel ned till -25°C.