Kraft- och styrkabel; 2X1; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; Ledaridentifikation: Färger; Skärmad; UL recognised; FlexibelKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
5 709,25 SEK
(5 709,25 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
- Enkel hantering och installation tack flexibel design.
- Halogenfria och mycket flamhämmande material minskar risken för brandspridning, hög röktäthet och giftiga rökgaser i händelse av brand.
- Idealiskt skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare kopparskärmfläta med hög täckningsgrad.
- Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.
- Hög elektrisk säkerhet tack vare 4 000 V testspänning.
- UL-certifiering enligt tekniska data tillåter produkten att användas i Nordamerika.
- En driftspänning på 1000 V är tillåten enligt UL för Nordamerika.
- För strukturerad kabeldragning i byggnader för att uppfylla särskilda brandskyddskrav.
- För universell användning i maskinens interna ledningsdragning och anläggningens styrkretsar.
- För kretsar som kräver högre märkspänning på grund av installationen.
- Speciellt för miljöer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.
- För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
- Kan användas i torra och fuktiga miljöer.
- Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
- Lämplig för utomhusbruk.
- Flexibel ned till -25°C.