Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 3G0.75
CE markedEcolab
uv-resistant.chemical resistanceoil resistantoutdoor areaicon sturgeon signal

ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP

Kraft- och styrkabel; 3G0.75; U0/U: 300/500 V; PUR; Ledaridentifikation: Siffror; Skärmad; Flexibel

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

7 097,86 SEK

(7 097,86 SEK/100 Meter)

Antal

Längd i meter

Logga in för lagerförfrågan.

 

Fördelar

  • Hållbar, beständig produkt tack vare yttermantelns PU-material som är beständigt mot nötning, hack och skärningar.
  • Ytterligare robusthet tack vare den extruderade innermanteln.
  • Idealiskt skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare kopparskärmfläta med hög täckningsgrad.
  • Testad resistens mot ECOLAB® desinfektionsmedel och rengöringsmedel.

Applikation

  • För universell användning i maskinens interna ledningsdragning och anläggningens styrkretsar.
  • Speciellt för miljöer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.
  • För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
  • Kan användas i torra, fuktiga och särskilt i krävande och oljiga miljöer.
  • Yttermanteln av PUR klarar höga mekaniska påfrestningar.
  • Yttermanteln av PUR är resistent mot mineraloljebaserade smörjmedel och mycket resistent mot kemikalier.
  • Lämplig för användning utomhus, med förbehåll för temperaturområdet.

Senast visade artiklar