Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
ÖLFLEX® CONTROL TM CY control cable
CE markedEcolabCSA certifiedcUL listed US, UL listed USUL recognized
torsion resistantuv-resistant.flame-retardantoil resistanticon sturgeon signal

Kraft- och styrkabel; 4G16; U0/U: 0,6/1 kV; Ledaridentifikation: Siffror; Skärmad; UL-listad; FlexibelKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris på förfrågan

Vill du ha en individuell offert för denna artikel?

Begär pris

Antal

Observera den minsta orderkvantiteten för 5000 Meter.

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Kabel speciellt utvecklad för användning i USA.
  • Mångsidig användning i olika applikationer och miljöer.
  • Idealiskt skydd mot elektromagnetiska störningar tack vare dubbel skärm av aluminiumfolie och kopparfläta med hög täckningsgrad.
  • Underwriters Laboratories-certifiering enligt tekniska data gör att produkten kan användas i Nordamerika.
  • Produkt med flera certifieringar möjliggör universell användning, minskar mängden artiklar och säkerställer därmed logistiska besparingar.
  • Att slippa använda skyddsslang ger en enklare och kostnadsbesparande installation.
  • Mycket oljeresistent och flamhämmande.

Applikation

  • Lämplig för ledningsdragning av industriella maskiner och maskinverktyg, för öppen installation i kabelstegar utan skyddsslang i USA.
  • Lämplig för torsionsapplikationer i vindturbiner i USA och Europa.
  • För universell användning i Europa för maskinens eller anläggningens styrkretsar inuti maskiner, för fast installation och tillfällig böjning.
  • Lämplig för användning i torra, fuktiga och oljiga miljöer.
  • Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
  • Lämplig för användning utomhus i USA och Europa, med förbehåll för temperaturområdet.
  • Lämplig för direkt markförläggning i USA.
  • Flexibel ned till -25°C.

Nyligen visade artiklar