Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
ÖLFLEX® DC GRID 100 4G1,5
CE marked
as_15544361-originaluv-resistant.flame-retardantoutdoor area

DC kraftkabel; 4G1.5; U0/U: 0,75/1,5 kV; PVC; Ledaridentifikation: Färger; Fast installationKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

6 576,67 SEK

(6 576,67 SEK/100 Meter)

Antal

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Lämplig för etablering av energibesparande DC-nät i industriella anläggningar.
  • Lämplig för direkt markförläggning tack vare motståndskraftigt isolerings- och mantelmaterial enligt DIN VDE 0276-603.
  • Goda installationsegenskaper tack vare fintrådig, flexibel ledardesign.
  • Med aktuell färgkod enligt DIN EN 60445 för likströmssystem.

Applikation

  • För likströmsapplikationer i lågspänningsområdet.
  • För industrianläggningar där ström distribueras via ett likströmsnät.
  • För användning i styrsystem, motorer och frekvensomriktare.
  • Lämplig för användning i laddningsinfrastrukturer för eMobility.
  • Kan användas i torra, fuktiga eller våta miljöer.
  • För öppen installation på kabelstegar.
  • Lämplig för direkt markförläggning.
  • Klarar hög mekanisk påfrestning.

Nyligen visade artiklar