DC kraftkabel; Ledaridentifikation: Färger; U0/U: 0,75/1,5 kV; PUR; TorsionKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
9 164,57 SEK
(9 164,57 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Högflexibel kabeldesign innebär maximal produktprestanda.
- Speciell ledartvinning möjliggör samtidig böjning och vridning (torsionsvinkel upp till ± 360°/m).
- Hållbar, beständig produkt tack vare yttermantelns PU-material som är beständigt mot nötning, hack och skärningar.
- Extremt vädertålig med ett brett temperaturområde.
- Beprövad kabel, framgångsrikt testad för 5 miljoner torsionscykler.
- Med aktuell färgkod enligt DIN EN 60445 för likströmssystem.
Applikation
- För likströmsapplikationer i lågspänningsområdet.
- För anslutning av industrirobotar eller hanteringsenheter till likströmsnätet.
- Kabeldesignen möjliggör flexibel, kontinuerlig böjning under torsionsbelastning i industriella robotar och hanteringsenheter.
- Kan användas i torra, våta och särskilt i krävande och oljiga miljöer.
- Yttermanteln av PUR klarar höga mekaniska belastningar.
- Yttermanteln av PUR är resistent mot mineraloljebaserade smörjmedel och är kemiskt resistent i många fall.
- Lämplig för utomhusbruk.
- Flexibel användning vid temperaturer ned till -35 °C.
Kommentarer