Kraft- och styrkabel; 2X1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Ledaridentifikation: Siffror; FlexibelKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
1 717,50 SEK
(1 717,50 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Utrymmesbesparande tack vare små ytterdiametrar.
- Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.
Applikation
- För användning i enheter, maskiner och system för egensäkra kretsar med gnistskydd enligt typ ”i”.
- För egensäkra kretsar enligt IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (del 1).
- För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
- Kan användas i torra, fuktiga eller våta miljöer.
- Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
- Yttermanteln av PVC är resistent mot syror och baser och har viss oljeresistens.
- Lämplig för utomhusbruk, med hänsyn till temperaturintervallet.
Kommentarer