Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS power cord
CE marked
flame-retardanthalogen-free

Kraft- och styrkabel; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; Silikon; Ledaridentifikation: Färger; -50°C - 180°C; FlexibelKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

7 986,11 SEK

(7 986,11 SEK/100 Meter)

Antal

Längd i meter

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Tät fläta av galvaniserad ståltråd skyddar mot mekanisk påverkan
  • Längre hållbarhet i krävande applikationer än konventionella silikonkablar
  • Har isolerande egenskaper efter förbränning tack vare kvarvarande SiO2-aska på ledaren

Kommentarer

  • Lämplig ventilation måste säkerställas, eftersom de mekaniska egenskaperna hos silikonkablar försämras i förtid från +100 °C i frånvaro av luft

Applikation

  • Miljöer med höga omgivningstemperaturer och emellanåt mekanisk belastning
  • Typiska användningsområden - Stål- och glasbearbetning - Cement- och keramikfabriker - Gjuterier - Varvsindustrin - Ugnskonstruktioner

Nyligen visade artiklar