Kraft- och styrkabel; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; Silikon; Ledaridentifikation: Färger; -50°C - 180°C; FlexibelKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
3 846,39 SEK
(3 846,39 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- För tuffa miljöer, mer hållbara än vanliga H05SS-F-standardiserade kablar
- Harmoniserad för användning i Europa
- Flexibilitet underlättar installationer där utrymmet är begränsat
- Riv- och spricktåliga silikonblandningar minskar skador till följd av mekanisk påverkan
- Har isolerande egenskaper efter förbränning tack vare kvarvarande SiO2-aska på ledaren
Applikation
- Miljöer med höga omgivningstemperaturer och emellanåt mekanisk belastning
- Typiska användningsområden - Stål-, cement-, keramik- och järnarbeten - Bageriutrustning och industriugnar - Elmotortillverkning - Tillverkning av bastu/solarium - Termo- och uppvärmningselement - Ljusteknik - Ventilationsteknik - Luftkonditioneringsteknologi - Galvaniseringsteknologi
Kommentarer