Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
ÖLFLEX® HEAT 180 MS 2X0,5
CE markedUR recognised US, cUR recognised US
as_15544361-originaluv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistant

Kraft- och styrkabel; 2X0.5; U0/U: 300/500 V; Silikon; Ledaridentifikation: Färger; -60°C - 180°C; UL recognised; FlexibelKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

4 893,57 SEK

(4 893,57 SEK/100 Meter)

Antal

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

 

  • Certifierad för USA och Kanada för exportorienterade maskin-, anläggnings- och apparatbyggare
  • Den kraftigare kabeldesignen uppfyller kraven i FT-1 brandspridningstest och är också godkänd för extern ledningsdragning mellan apparater och redskap
  • Flexibilitet underlättar installationer där utrymmet är begränsat
  • Har isolerande egenskaper efter förbränning tack vare kvarvarande SiO2-aska på ledaren

 

  • Lämplig ventilation måste säkerställas, eftersom de mekaniska egenskaperna hos silikonkablar försämras i förtid från +100 °C i frånvaro av luft

 

  • Miljöer med höga omgivningstemperaturer där vanliga isolerings- och mantelmaterial blir spröda efter en kort tid
  • Typiska användningsområden - Stål-, cement-, keramik- och järnarbeten - Bageriutrustning och industriugnar - Elmotortillverkning - Tillverkning av bastu/solarium - Termo- och uppvärmningselement - Ljusteknik - Ventilationsteknik - Luftkonditioneringsteknologi - Galvaniseringsteknologi

Nyligen visade artiklar