Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x0,25 GNYE
CE markedUR recognised US, cUR recognised US
flame-retardanthalogen-freeoil resistant

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A

Enkelledare; 1X0.25; grön/gul; U0/U: 0,6/1 kV; Silikon; -50°C - 180°C; UL recognised; Fast installation

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

30 062,50 SEK

(601,25 SEK/100 Meter)

Antal

Längd i meter

Observera den minsta orderkvantiteten för 5000 Meter.

Logga in för lagerförfrågan.

 

Fördelar

  • Certifierad för USA och Kanada för exportorienterade maskin-, anläggnings- och apparatbyggare
  • Har isolerande egenskaper efter förbränning tack vare kvarvarande SiO2-aska på ledaren

Kommentarer

  • Lämplig ventilation måste säkerställas, eftersom de mekaniska egenskaperna hos silikonkablar försämras i förtid från +100 °C i frånvaro av luft

Applikation

  • Miljöer med höga omgivningstemperaturer där vanliga ledarisoleringsmaterial blir spröda efter en kort tid
  • Typiska användningsområden - Tillverkning av apparatskåp - Apparat- och tillämpningsteknik - Elmotortillverkning - Tillverkning av bastu/solarium - Termo- och värmeelement - Ljusteknik - Ventilationsteknik - Luftkonditioneringsteknik - Ugnskonstruktion - Plastbearbetning - Tillverkning av generatorer och transformatorer

Senast visade artiklar