Enkelledare; 1X0.5; vit; U0/U: 300/500 V; Silikon; -50°C - 180°C; Fast installationKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
1 288,93 SEK
(1 288,93 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Har isolerande egenskaper efter förbränning tack vare kvarvarande SiO2-aska på ledaren
Applikation
- Miljöer med höga omgivningstemperaturer där vanliga ledarisoleringsmaterial blir spröda efter en kort tid
- Typiska användningsområden - Tillverkning av apparatskåp - Apparat- och tillämpningsteknik - Elmotortillverkning - Tillverkning av bastu/solarium - Termo- och värmeelement - Ljusteknik - Ventilationsteknik - Luftkonditioneringsteknik - Ugnskonstruktion - Plastbearbetning - Tillverkning av generatorer och transformatorer
- ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ är lämplig som sensorkabel i rörsystem för soluppvärmda varmvattensystem
Kommentarer