Kraft- och styrkabel; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; Silikon; Ledaridentifikation: Färger; -60°C - 180°C; FlexibelKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
2 589,73 SEK
(2 589,73 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
- Den flexibla kabeldesignen gör den idealisk för användning i begränsade utrymmen.
- Klarar temperaturer upp till +180°C. Lämplig ventilation är en förutsättning, eftersom avsaknad av syre gör att silikonkablars mekaniska egenskaper försämras i förtid vid temperaturer över 100 °C.
- Halogenfri ledarisolering och mantelblandning (enligt DIN EN IEC 60754-1).
- Låg korrosivitet hos gaser i händelse av brand (enligt DIN EN IEC 60754-2).
- Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.
- Isolerande egenskaper efter flamexponering vid statisk användning, tack vare ledarisolering och yttermantel av silikonblandning.
- Lämplig ventilation måste säkerställas, eftersom de mekaniska egenskaperna hos silikonkablar försämras i förtid från +100 °C i frånvaro av luft
- För universell användning i maskinens interna ledningsdragning och anläggningens styrkretsar.
- För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
- Kan användas i torra eller fuktiga utrymmen.
- Beständig mot många oljor, vegetabiliska och animaliska fetter och en mängd olika kemikalier.