Kraft- och styrkabel; 4X0.75; U0/U: 300/500 V; FEP; Ledaridentifikation: Färger; Skärmad; -100°C - 205°C; FlexibelKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
26 549,02 SEK
(26 549,02 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Utrymmes- och viktbesparande installationer tack vare liten kabeldiameter
- Inget gasutsläpp
- Resistent mot de flesta aggressiva kemiska medierna
- Tack vare goda elektriska och mekaniska egenskaper lämplig för sensorteknik
Applikation
- För användning i miljöer med höga drifttemperaturer, hög koncentration av kemikalier eller trånga utrymmen
- Typiska användningsområden - Industriugnar - Gjuterier - Kemisk industri - Kraftverk - Lackeringsanläggningar - Värmeelement - Plastbearbetning - Vindturbinteknik
- Sensorsystem, t.ex. nivågivare