Robotkabel; 12x0,14; Ledaridentifikation: Färger; 48 V; PUR; Skärmad; TorsionKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
19 387,04 SEK
(19 387,04 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Idealiskt skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare lindad skärm av förtenta koppartrådar, anpassad till torsionsbelastning.
- Beprövad kabel, framgångsrikt testad för 5 miljoner torsionscykler.
- Speciell ledartvinning möjliggör samtidig böjning och vridning (torsionsvinkel upp till ± 360°/m).
- Hållbar, beständig produkt tack vare yttermantelns PU-material som är beständigt mot nötning, hack och skärningar.
- Extremt vädertålig med ett brett temperaturområde.
- Längre underhållscykler vid mycket höga axiella torsionsvinklar sparar kostnader och ökar maskinernas effektivitet.
- Utrymmesbesparande tack vare små ytterdiametrar.
Applikation
- Speciellt för miljöer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.
- Kabeldesignen möjliggör flexibel, kontinuerlig böjning under torsionsbelastning i industriella robotar och hanteringsenheter.
- Kabeldesignen möjliggör högflexibel, kontinuerlig böjning i rörliga maskindelar och i släpkedja, med horisontella åklängder på upp till 10 m.
- Kan användas i torra, våta och särskilt i krävande och oljiga miljöer.
- Yttermanteln av PUR klarar höga mekaniska belastningar.
- Yttermanteln av PUR är resistent mot mineraloljebaserade smörjmedel och är kemiskt resistent i många fall.
- Lämplig för utomhusbruk.
- Flexibel ned till -40°C.
Kommentarer