Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
ÖLFLEX® ROBOT 900 P 7x0,25
CE marked
torsion resistantuv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistanticon powerchain

ÖLFLEX® ROBOT 900 P

Robotkabel; 7x0,25; Ledaridentifikation: Färger; 48 V; PUR; Torsion

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

SEK6,179.06

(SEK12,358.11/100 Meter)

Antal

Längd i meter

Logga in för lagerförfrågan.

 

Fördelar

  • Högflexibel kabeldesign innebär maximal produktprestanda.
  • Speciell ledartvinning möjliggör samtidig böjning och vridning (torsionsvinkel upp till ± 360°/m).
  • Hållbar, beständig produkt tack vare yttermantelns PU-material som är beständigt mot nötning, hack och skärningar.
  • Extremt vädertålig med ett brett temperaturområde.
  • Beprövad kabel, framgångsrikt testad för 5 miljoner torsionscykler.
  • Längre underhållscykler vid mycket höga axiella torsionsvinklar sparar kostnader och ökar maskinernas effektivitet.
  • Utrymmesbesparande tack vare små ytterdiametrar.

Kommentarer

  • Vid användning i kabelkedjor: följ de tekniska monteringsriktlinjerna i T3

Applikation

  • Kan användas i torra, våta och särskilt i krävande och oljiga miljöer.
  • Kabeldesignen möjliggör flexibel, kontinuerlig böjning under torsionsbelastning i industriella robotar och hanteringsenheter.
  • Kabeldesignen möjliggör högflexibel, kontinuerlig böjning i rörliga maskindelar och i släpkedja, med horisontella åklängder på upp till 10 m.
  • Yttermanteln av PUR klarar höga mekaniska påfrestningar.
  • Yttermanteln av PUR är resistent mot mineraloljebaserade smörjmedel och mycket resistent mot kemikalier.
  • Lämplig för användning utomhus.
  • Flexibel ned till -40°C.

Senast visade artiklar