Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 3X2X0,25
CE markedUR recognised US, cUR recognised US
torsion resistantuv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

Robotkabel; 3X2X0,25; Ledaridentifikation: Färger; PUR; 48 V; Skärmad; UL recognised; TorsionKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

24 722,62 SEK

(24 722,62 SEK/100 Meter)

Antal

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Premiumprodukt för största möjliga applikationsområde.
  • Speciell ledartvinning möjliggör samtidig böjning och vridning (torsionsvinkel upp till ± 180°/m).
  • Hållbar, beständig produkt tack vare yttermantelns PU-material som är beständigt mot nötning, hack och skärningar.
  • Extremt vädertålig med ett brett temperaturområde.
  • Beprövad kabel, framgångsrikt testad för 10 miljoner torsionscykler.
  • UL/CSA-certifiering enligt tekniska data tillåter användning av produkten i Nordamerika.
  • Produkt med flera certifieringar möjliggör universell användning, minskar mängden artiklar och säkerställer därmed besparingar inom logistik.
  • Idealiskt skydd mot elektromagnetiska störningar tack vare flerkardelig kopparskärm (C) eller lindad skärm av förtenta koppartrådar (D), anpassad för torsionsbelastning.

Kommentarer

  • För användning i släpkedjor: observera de tekniska monteringsanvisningarna T3

Applikation

  • Kabeldesignen möjliggör flexibel, kontinuerlig böjning under torsionsbelastning i industriella robotar och hanteringsenheter.
  • Kabeldesignen möjliggör högflexibel, kontinuerlig böjning i rörliga maskindelar och i släpkedja, med horisontella åklängder på upp till 10 m.
  • Kan användas i torra, våta och särskilt i krävande och oljiga miljöer.
  • Yttermanteln av PUR klarar höga mekaniska belastningar.
  • Yttermanteln av PUR är resistent mot mineraloljebaserade smörjmedel och är kemiskt resistent i många fall.
  • Lämplig för utomhusbruk.
  • Flexibel ned till -40°C.

Nyligen visade artiklar