Kraft- och styrkabel; 3G0.75; Extended-Line; U0/U: 300/500 V; TPE; Ledaridentifikation: Siffror; SläpkedjaKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
6 789,95 SEK
(6 789,95 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Denna kabel är särskilt vädertålig tack vare högkvalitativa isolerings- och mantelmaterial.
- Låga partikelutsläpp i vid kontinuerligt böjning i t ex släpkedjeapplikationer tack vare ROBUST-mantelmaterial.
- Högflexibel kabeldesign innebär maximal produktprestanda.
- Anpassad för användning i släpkedja med långa åklängder eller hög acceleration (LAPPs prestandaklass "Extended Line").
- Detta sparar kostnader och ökar maskinernas effektivitet.
- Särskilt kort slaglängd tillåter små böjningsradier.
- Utmärkt resistens mot en mängd olika kemiska ämnen (t.ex. ammoniakföreningar, biogaser), samt vegetabiliska, animaliska eller syntetiska fetter och oljor (t.ex. biooljor och esterbaserade hydraulikoljor).
- Särskilt lämplig i kombination med vattenlösliga rengöringsmedel och kylmedel.
- Resistent mot varmt vatten och ånga vid frekvent ångrengöring.
- Testad resistens mot ECOLAB® desinfektionsmedel och rengöringsmedel.
Applikation
- Kabeldesignen möjliggör högflexibel, kontinuerlig böjning i rörliga maskindelar och i släpkedja.
- Även lämplig som flexibel kraft- eller förlängningskabel.
- Typiska användningsområden är tvättanläggningar, avloppsreningsverk, komposteringsanläggningar och applikationer inom livsmedelsindustrin.
- Kan användas i torra, våta och särskilt i krävande och oljiga miljöer.
- Klarar hög mekanisk påfrestning.
- Lämplig för applikationer med UV-C-strålning (enligt LAPPs interna testmetod).
- Lämplig för utomhusbruk.
- Flexibel ned till -40°C.
Kommentarer