Motoranslutningskabel; 4G1,5; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; Skärmad; FlexibelKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
4 120,48 SEK
(8 240,96 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
- Strömförsörjning för stora elddrifter möjlig.
- Halogenfria och mycket flamhämmande material minskar risken för brandspridning, hög röktäthet och giftiga rökgaser i händelse av brand.
- Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.
- Idealiskt skydd mot elektromagnetiska störningar tack vare dubbel skärm av aluminiumfolie och kopparfläta med hög täckningsgrad.
- XLPE-ledarisolering med låg kapacitans med enastående elektriska egenskaper möjliggör långa överföringssträckor.
- Varianter med jordsymmetrisk kabelstruktur och en tredelad skyddsledare förhindrar till stor del utvecklingen av skadliga strömmar på motorlagret. En minskning av skador på motorlager bidrar till hållbarheten hos elmotorer.
- Tillgänglig som 4-ledarvariant och 3+3 balanserad variant.
- För anslutning av frekvensomriktare och motorer.
- För fast installation och tillfällig böjning.
- Kan användas i torra, fuktiga eller våta miljöer.
- Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
- Lämplig för utomhusbruk, med hänsyn till temperaturintervallet.