Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB 4G1,5
CE markedUR recognised US, cUR recognised US
as_15544361-originaluv-resistant.flame-retardanticon sturgeon signal

Motoranslutningskabel; 4G1,5; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Skärmad; UL recognised; FlexibelKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

5 706,82 SEK

(5 706,82 SEK/100 Meter)

Antal

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Strömförsörjning för stora elddrifter möjlig.
  • Varianter med jordsymmetrisk kabelstruktur och en tredelad skyddsledare förhindrar till stor del utvecklingen av skadliga strömmar på motorlagret. En minskning av skador på motorlager bidrar till hållbarheten hos elmotorer.
  • Idealiskt skydd mot elektromagnetiska störningar tack vare dubbel skärm av aluminiumfolie och kopparfläta med hög täckningsgrad.
  • Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.
  • Underwriters Laboratories-/CSA-certifiering enligt tekniska data gör att produkten kan användas i Nordamerika.
  • Produkt med flera certifieringar möjliggör universell användning, minskar mängden artiklar och säkerställer därmed logistiska besparingar.
  • En driftspänning på 1000 V är tillåten enligt UL för Nordamerika.
  • Tillgänglig som 4-ledarvariant och 3+3 balanserad variant.

Applikation

  • För anslutning av frekvensomriktare och motorer.
  • För fast installation och tillfällig böjning.
  • Kan användas i torra, fuktiga eller våta miljöer.
  • Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
  • Yttermanteln av PVC är resistent mot syror och baser och har viss oljeresistens.
  • Lämplig för utomhusbruk, med hänsyn till temperaturintervallet.

Nyligen visade artiklar