Servokabel; 4G1,5+(2x22AWG); U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Skärmad; UL recognised; FlexibelKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
6 556,54 SEK
(13 113,07 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Utrymmes- och viktbesparande hybridkabel för parallell strömförsörjning, signal- och dataöverföring (enkabelteknik).
- Kompatibel med gränssnitt inom enkabelteknik som HIPERFACE DSL® och SCS open link.
- Möjliggör utrymmesbesparande installation utan ytterligare encoder-kabel. Istället för encoder-kabeln tar integrerade signalpar, signalledare eller stjärnfyra-buntar över signalöverföringen.
- Minskade anslutningskostnader tack vare mindre kabeldragning och snabb installation av färre komponenter.
- Ledarisolation med låg kapacitans för långa överföringssträckor.
- UL/CSA-certifiering enligt tekniska data tillåter användning av produkten i Nordamerika.
- Idealiskt skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare kopparskärmfläta med hög täckningsgrad.
- En driftspänning på 1000 V är tillåten enligt UL för Nordamerika.
- Även tillgänglig i versioner med ett skärmat kontrollpar, t.ex. för bromsar.
Applikation
- För anslutning av frekvensomriktare och servomotorer.
- Speciellt för miljöer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.
- För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
- Kan användas i torra, fuktiga eller våta utrymmen.
- Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
- Yttermanteln av PVC är resistent mot syror och baser och har viss oljeresistens.
Kommentarer