Motoranslutningskabel; 4G1,5; transparent; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Skärmad; UL recognised; FlexibelKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
5 968,41 SEK
(5 968,41 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
- Strömförsörjning för stora elddrifter möjlig.
- Idealiskt skydd mot elektromagnetiska störningar tack vare dubbel skärm av aluminiumfolie och kopparfläta med hög täckningsgrad.
- Ledarisolation med låg kapacitans för långa överföringssträckor.
- Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.
- UL/CSA-certifiering enligt tekniska data tillåter användning av produkten i Nordamerika.
- Produkt med flera certifieringar möjliggör universell användning, minskar mängden artiklar och säkerställer därmed besparingar inom logistik.
- En driftspänning på 1000 V är tillåten enligt UL för Nordamerika.
- Varianter med jordsymmetrisk kabelstruktur och en tredelad skyddsledare förhindrar till stor del utvecklingen av skadliga strömmar på motorlagret. En minskning av skador på motorlager bidrar till hållbarheten hos elmotorer.
- Tillgänglig som 4-ledarvariant och 3+3 balanserad variant.
- För anslutning av frekvensomriktare och motorer.
- För fast installation och tillfällig böjning.
- Kan användas i torra, fuktiga eller våta miljöer.
- Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
- Yttermanteln av PVC är resistent mot syror och baser och har viss oljeresistens.