Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
ÖLFLEX® TRAIN 325 C TW-E 300V 2X0,5
CE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistanceicon sturgeon signal

ÖLFLEX® TRAIN 325 C TW-E 300V

Kabel för spårbundna fordon; 2X0.5; baserad på EN 50306-4; MM S-typ; U0/U: 300/500 V; -40 - 120 °C; Tvärbunden polymerblandning via elektronstråleteknik; Skärmad

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

153 267,30 SEK

(5 108,91 SEK/100 Meter)

Antal

Längd i meter

Observera den minsta orderkvantiteten för 3000 Meter.

Logga in för lagerförfrågan.

 

Fördelar

  • Kopparskärmning som uppfyller EMC-kraven och skyddar mot elektromagnetiska störningar
  • Reducerad isoleringstjocklek vilket ger platssparande installation
  • Resistent mot mekanisk påverkan i tuffa miljöförhållanden
  • Utökat temperaturområde
  • Reducerad brandspridning ökar skyddet mot personskador och skador på egendom i händelse av brand

Applikation

  • För användning i spårfordon, för fast dragning och för applikationer, där man måste räkna med begränsad rörelse
  • Avsedd för styr- och övervakningskretsar samt spärrkretsar och inre ledningsdragning för utrustning i tåg och lokomotiv
  • Kan även användas i en oljebemängd miljö med förhöjd temperatur
  • För EMC-känsliga miljöer

Senast visade artiklar