Kabel för spårbundna fordon; 2X1; EN 50264-3-2; MM-typ; U0/U: 300/500 V; -40 - 120 °C; Tvärbunden polymerblandning via elektronstråleteknik; Kopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
195 821,00 SEK
(3 916,42 SEK/100 Meter)
Observera den minsta orderkvantiteten för 5000 Meter.
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
- God kemisk resistens
- Resistent mot mekanisk påverkan i tuffa miljöförhållanden
- Utökat temperaturområde
- Reducerad brandspridning ökar skyddet mot personskador och skador på egendom i händelse av brand
- För användning i spårfordon, för fast dragning och för applikationer, där man måste räkna med begränsad rörelse
- För användning i spårbundna fordon och bussar, för fast installation och för applikationer där begränsade rörelser förekommer
- Lämplig för förbindning i lampor, värmeelement, kopplingsutrustningar, anslutningslådor samt kraftförsörjningsutrustningar