Kabel för spårbundna fordon; 1X2.5; EN 50382-2; F-typ; U0/U: 3.6/6 kV; -40 - 150 °C; Silikon; ; svartKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
205 108,20 SEK
(6 836,94 SEK/100 Meter)
Observera den minsta orderkvantiteten för 3000 Meter.
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- God flexibilitet - enkel installation i trånga utrymmen
- God kemisk resistens
- För höga omgivningstemperaturer
- Reducerad brandspridning ökar skyddet mot personskador och skador på egendom i händelse av brand
Applikation
- För användning i spårfordon och bussar, för fast installation och för applikationer där begränsade rörelser kan förekomma
- Kan även användas i en oljebemängd miljö med förhöjd temperatur
- Lämplig för förbindning i appatskåp, ställverk, omriktare, motorer och batterier