Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
POF CONNECTOR FSMA HEX CLAMP 2.2 /50PC
cold resistance

Fiberoptiska kontakter; F-SMA; Kontakt; rak; Simplex; Lämplig fiberbredd: 1000; klämma; Kopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

7 769,18 SEK

(15 538,36 SEK/100 Styck)

Antal

50 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • En räfflad mutter eller sexkantsmutter används för att låsa kontaktdonet.
  • Kan monteras på poleringshjulet under installation. Som ett resultat av detta behöver kontaktdonet inte hållas på plats.
  • Enkel kabelanslutning genom krimpning eller skruvanslutning.
  • Krimpanslutning säkerställer en säker anslutning mellan kontaktdonet och kabeln (kan kopplas bort med ett verktyg).
  • Skruvanslutningar lämpliga för löstagbara anslutningar.
  • Tillförlitligt skydd mot vibrationer och rörliga applikationer.

Applikation

  • Avsedd för montering av fiberoptiska kablar tillverkade av plastfibrer (POF).
  • Kan användas vid temperaturer ned till -40°C.

Nyligen visade artiklar