Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Släpkedjor

Kabelskydd i dynamiska applikationer


Vi erbjuder ett omfattande sortiment av släpkedjor från vår samarbetspartner Kabelschlepp. Kabelschlepp uppfann släpkedjan redan 1953, och är sedan dess en av marknadsledarna inom området. Vår och Kabelschlepps breda kunskap och erfarenhet i kombination garanterar att vi alltid hittar rätt produkt till din applikation.

Släpkedjor garanterar säker styrning av kablar och medieslangar i applikationer med kontinuerlig och dynamisk rörelse. De minskar belastningen på kablar och slangar och den påfrestning de utsätts för, vilket resulterar i betydligt längre livslängd och större tillförlitlighet. Tack vare moderna material och konstruktioner kan släpkedjor idag uppnå en verklig topprestanda, vilket möjliggör avsevärda produktivitetsförbättringar. Plast- och stålkedjor bidrar på ett betydande sätt till automatiseringen inom många branscher.

Vilken typ av släpkedja behöver du?


De kablar som ska styras och skyddas ska alltid stå i centrum för din kabelkonstruktion – inte själva kedjan. Därför måste du först fastställa de grundläggande parametrarna för din applikation, sedan definiera de kablar som krävs innan du väljer en lämplig kedja.

Vet du redan vilka krav din kedja ska uppfylla?

Vi har den rätta släpkedjan för många olika applikationer. Vilken typ av släpkedja är den rätta för dig?

Släpkedjor för tvådimensionella, linjära rörelser

I dessa släpkedjor är kablarna böjda i en riktning.  

Släpkedjor för tredimensionella torsionsrörelser

Dessa släpkedjor är speciellt utformade för användning i industrirobotar och möjliggör rotation upp till 540°.

Behöver du ett kompatibelt komplett släpkedjesystem?


Ta en titt på våra systemlösningar! 

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN – släpkedjesystem tillverkade av LAPP

Släpkedjornas mångsidiga applikationsområden

Produkterna transporteras varje gång exakt till utmatningsfacket i dessa trånga automater – tack vare strömförsörjningen via en släpkedja.

Släpkedjor och kablar för mycket dynamiska applikationer spelar en central roll i kabeldragningen av berg- och dalbanor eller fritt fall-torn.
Läs vår LAPPconnect-artikel "Adrenalinkick - kablar för berg- och dalbanan"

Om du gillar att gå på teater bör du ta en närmare titt på scentekniken. Här flyttar släpkedjor fackverken (fackverksbalkarna), som vanligtvis är upphängda i takområdet.

Här säkerställer energikedjor en säker förflyttning och korrekt positionering av rengöringsborstarna.

Som du kan se stöter vi ofta på många energikedjor i vardagen utan att vi är medvetna om dem.

Släpkedjesystem har blivit till en oumbärlig hjälputrustning, särskilt inom industrisektorn och för applikationer.


Typiska applikationer:

  • Verktygsmaskiner
  • Bearbetningscentra (t.ex. skärcentra, kap- och fräsmaskiner)
  • Fabriks- och byggnadsautomation
  • Anläggningar för branschen (portalsystem)
  • industriella robotar.

Den starkaste länken i kedjan

TOSHULIN-maskiner hittas i många branscher, t.ex. inom flygindustrin, hos motortillverkarna General Electric och Rolls Royce. Siemens använder dem för att tillverka gasturbiner och SEW Eurodrive för växellådor för vindkraftverk. LAPP levererar för detta i Tjeckien släpkedjor som är förmonterade med kablar och kontaktdon.

(Intra-)logistik


Vanliga användningsområden:

  • Försäljningsautomater
  • Packnings- och påfyllningssystem
  • Automatiserade lagringssystem ("high bay-lager")
  • Materialflöde och styckegodshantering, system för bulkgods
  • Industriella robotar.

Intralogistik – automatiskt nätverksansluten med LAPP
Produktionslinje för isolerglas hos Bystronic glass

Släpkedjor för lagringstorn

Golvytor är bristvara i fabriker. SSI SCHÄFER, leverantör av lösningar för produkter och system inom intralogistik med säte i Siegerland-regionen i Tyskland, har förstått detta och tagit fram en genial lösning som hittar sin väg in i allt fler fabrikshallar: SSI LOGIMAT® – utrustad med släpkkedjor från LAPP.

Byggnads- och industriteknik


Vanliga användningsområden:

  • Lyftar, lyftplattformar
  • Biltvättar
  • Svänganordningar
  • Portar
  • Parkeringsanläggningar
  • Bryggor för ombordstigning av passagerare

© Actemium Levage

LAPP produkter i cementfabriken i Togo

Samarbetet med AIUT har nu lett till att ett internationellt projekt i Afrika kunde förverkligas. En applikation från LAPP Poland stöder nu arbetet med en gaffeltruck i Togos cementfabrik. LAPP Polen levererade det rätta styrsystemet: ett släpkedjesystem vars komponenter anpassades efter kraven.

Andra vanliga applikationsområden


  • Kranar och lyftanordningar, portalkranar
  • Lyft- och transportfordon
  • Stålverk, smältningsteknik
  • Gruv- och borrteknik
  • Offshore-industrin (borriggar, LNG-terminaler)
  • Jordbruksteknik (miljöteknik, t.ex. avloppsreningsverk)
  • Medicinsk teknik (t.ex. datortomografer)

© Tsubaki Kabelschlepp
En titt in i LAPPs testcenter

Fakta från LAPPs testcenter


Innan en släpkedjekabel förklaras lämplig för försäljning genomgår den en rigorös testprocess. Oavsett om det gäller värme, kyla, kemisk belastning, mekanisk belastning eller hög hastighet: det senare applikationsområdet simuleras in i minsta detalj. De kablar som löper i en släpkedja måste också tåla stora påfrestningar.

  1. I ett test som utfördes inuti en släpkedja tillryggalade en enda kabel varje dag en sträcka på 150 km.
  2. När testerna för en släpkedjekabel har slutförts har den färdats runt jorden cirka 1,5 gånger.
  3. Beroende på typ testas en kabel i ett till två år i en släpkedja.
  4. Totalt sett motsvarar den sträcka som våra släpkedjor tillryggalägger varje dag i testlaboratoriet en resa runt jorden.
  5. I vår mest dynamiska testanläggning utsätts våra kablar och ledare för en acceleration som liknar den som piloter i en jetplan utsätts för, nämligen upp till 9 g. Detta motsvarar nio gånger tyngdaccelerationen på jorden.


Släpkedjor är därför oumbärliga komponenter för applikationer med snabba, repetitiva rörelsesekvenser som sker under krävande omgivningsförhållanden.

Som en global partner erbjuder LAPP ett omfattande utbud av konnektivitetslösningar:

  • Släpkedja
  • Kablar och ledare som är kompatibla med släpkedjor
  • Fullt monterade släpkedjesystem

Produkter och tjänster som en helhet


Beställ en produkt, och så var det klart? I många fall räcker inte det längre.

Innan ett fungerande släpkedjesystem kan byggas upp krävs en detaljerad behovsanalys och en hel del produkt- och projektexpertis. Låt oss hjälpa dig med detta!

Det här är dina fördelar när du väljer ett komplett släpkedjesystem:

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN – släpkedjesystem tillverkade av LAPP

Teknisk expertis

Dra nytta av våra erfarna systemingenjörers expertkunskap. Du hittar den rätta släpkedjelösningen för dina behov.

Lägre kapital- och rörelsekostnader

En smalare leverantörsbas och inga egna produktionsanläggningar minskar dina kostnader.

Allt från samma leverantör

I stället för flera olika leverantörer erbjuder LAPP dig alla lösningar inom släpkedjor som en kompetent systemleverantör.

Mindre lager krävs

Vi levererar släpkedjor och kompletta enheter istället för enskilda artiklar, så att du kan spara lagerutrymme.

FAQ

Kablar som utsätts för kontinuerliga rörelser riskerar att slitas, böjas och skadas över tid. Släpkedjor används för att styra och skydda kablar och slangar i rörliga applikationer, vilket bidrar till längre livslängd, färre kabelbrott och högre driftsäkerhet. Detta uppnås med hjälp av horisontella och vertikala avdelare.
Kabelbrott uppstår ofta när kablar utsätts för upprepade böjningar, vibrationer eller dragbelastningar. Genom att använda släpkedjor tillsammans med kablar som är utvecklade för kontinuerlig rörelse kan belastningen minskas och livslängden förlängas.
Valet av släpkedja för CNC-maskiner beror bland annat på rörelsesträcka, böjradie, hastighet, acceleration och mängden kablar och slangar som ska föras genom systemet. Även miljöfaktorer som spån, kylvätskor och smuts kan påverka valet. En korrekt dimensionerad släpkedja skyddar kablar och slangar mot mekaniskt slitage och bidrar till hög driftsäkerhet samt lång livslängd för installationen.
Begreppen släpkedja och kabelkedja används ofta synonymt. De beskriver system som skyddar och styr kablar, ledningar och slangar i dynamiska applikationer där utrustning rör sig kontinuerligt eller repetitivt. Benämningen varierar mellan olika branscher, tillverkare och användningsområden, men syftet är detsamma – att säkerställa en säker och kontrollerad kabelhantering samt minska slitage på kablar och slangar.
Plastsläpkedjor används ofta i standardapplikationer med normala belastningar medan stålsläpkedjor lämpar sig för högre laster, längre åksträckor och mer krävande miljöer. Valet avgörs av applikationens tekniska krav och omgivningsförhållanden. När längre åksträckor och högre hastigheter krävs, kan även hybridkedjor av plast och aluminium användas.
Vid långa åksträckor eller höga hastigheter ställs höga krav på både släpkedjan och de installerade kablarna. Faktorer som egenvikt, fyllnadsgrad, acceleration, glidegenskaper och böjradie behöver beaktas för att undvika onödigt slitage. För krävande applikationer används släpkedjor med glidskor eller kullagrade rullar, och guidekanaler används för att säkerställa stabil drift och lång livslängd.
Kablar för släpkedjor är konstruerade för att tåla kontinuerliga böjrörelser och mekanisk belastning. Genom att använda kablar som är anpassade för dynamiska applikationer kan risken för driftstopp och kabelhaverier minskas.
Vid val av släpkedjesystem behöver hänsyn tas till rörelseprofil, kabelmängd, belastning, installationsutrymme och miljöförhållanden. Även faktorer som hastighet, acceleration och framtida utbyggnadsbehov bör vägas in. Ett korrekt dimensionerat system skyddar kablar och slangar, minskar underhållsbehovet och bidrar till hög tillgänglighet i automatiserade produktionsmiljöer.
Kompletta system där släpkedja, kablar och tillbehör är anpassade för varandra kan förenkla projektering och installation. De bidrar också till att minska risken för kompatibilitetsproblem och säkerställer att hela lösningen fungerar optimalt över tid.