Välkommen att kontakta vår kundservice:
0155-777 80
Våra släpkedjor för robotar, 3D-LINE Robotrax från Kabelschlepp, är ett mellanting av släpkedja och robotslang. De består av runda sammanfogade element som bildar en mycket stark och flexibel robotslang. Kedjan finns i flera storlekar och har ett brett sortiment av montagetillbehör.
Våra släpkedjor för robotteknik kombinerar alla fördelar med en klassisk släpkedja, men har utformats speciellt för användning i robotar och robotceller, särskilt för pick & place-applikationer inom intralogistik.
En uggla kan vrida sitt huvud med 270°. Släpkedjor för robotar har dubbel rotationsförmåga: de kan rotera 540° utan att de invändiga kablarna och slangarna går sönder eller skadas.
Våra särskilt flexibla släpkedjor i denna produktgrupp har följande egenskaper:
Kvantiteter och längder efter kunders behov, enskilda längder från en till tio meter beställbara, liksom kundspecifika förpackningsstorlekar och patchmärkning.
3D-LINE Robotrax släpkedja består av slangsegment som är uppdelade i tre fack. Facken har en slitsöppning som gör det enkelt att förlägga kablar och slangar, speciellt användbart när färdigkontakterade kablage används.
Slangsegmenten hålls samman av en stålwire som gör Robotrax mycket draghållfast.
I vårt sortiment finns också en mängd smarta tillbehör som hållare, slitskydd, dragavlastningar, värmeskydd, böjradiebegränsare med mera. ”Active pull-back unit” är ett tillbehör som automatiskt håller undan slang-slack, så det inte stör andra funktioner på en robot.
Rörelsen är en rotation i stället för en förskjutning.
Rörelsepunkten roterar.
Industrirobotar rör sig med hög precision och hög dynamik. Med sina tredimensionella roterande och svängande rörelser utför de alla de uppgifter som människan kan automatisera: de målar, borrar, palleterar, svetsar och mycket mer.
Roboten måste dock försörjas med energi, vätskor, tryckluft och data. De nödvändiga kabel- och slangpaketen styrs till och längs roboten med hjälp av en släpkedja. Den stöder, leder och skyddar kablar och medieslangar. Släpkedjan utsätts för höga böj- och torsionskrafter, särskilt när roboten utför rörelser med flera axlar. Under en robots livstid utsätts en släpkedja för miljontals rotationer.
En speciell släpkedjekonstruktion krävs för att förhindra permanenta skador som kan orsakas av de karakteristiska rörelsesekvenserna i rotations- och torsionsapplikationer.
| Kablar och slangar på industrirobotar utsätts för kontinuerliga rörelser, böjningar och vridningar. För att minska slitaget används särskilda kabelhanteringssystem, exempelvis robotkedjor, som styr rörelserna och skyddar kablar och slangar genom hela robotens arbetsområde. Detta bidrar till längre livslängd, ökad driftsäkerhet och färre oplanerade driftstopp. Robotkedjor kombinerar egenskaper från både släpkedjor och robotslangar och är konstruerade för att klara stora rotations- och torsionsrörelser. |
| Kabelskador uppstår ofta när kablar utsätts för upprepade böj-, vrid- och torsionsrörelser som överstiger deras konstruktion. Felaktig kabelhantering, för små böjradier eller otillräckligt stöd kan också leda till förtida slitage. Rätt kabelhantering minskar belastningen på kablarna och bidrar till ökad driftsäkerhet. |
| I robotceller används lösningar som är utvecklade för att hantera både kablar och slangar under komplexa rörelser. Robotkedjor är en vanlig lösning eftersom de styr och skyddar installationen genom hela robotens arbetsområde. De kan beskrivas som ett mellanting mellan en släpkedja och en robotslang och är anpassade för robotapplikationer med höga krav på flexibilitet. |
| Robotar med flera axlar skapar vridkrafter som kan belasta kablar och slangar kraftigt. Därför används kabelhanteringssystem som är konstruerade för att klara kontinuerliga torsionsrörelser samtidigt som installationen hålls kontrollerad genom hela rörelsecykeln. Detta minskar risken för kabelbrott och oplanerade driftstopp. |
| Sexaxliga robotar ställer höga krav på kabelhanteringen eftersom rörelser sker i flera riktningar samtidigt. För dessa applikationer används ofta släpkedjor för robotar som är utvecklade för stora rotations- och torsionsrörelser. De skyddar kablar och slangar mot slitage och bidrar till en driftsäker robotinstallation. |
| Många driftstopp i robotceller orsakas av skadade kablar eller slangar. Genom att använda rätt kablar, korrekt dimensionerade kabelhanteringslösningar och en genomtänkt installation kan den mekaniska belastningen minskas. Detta bidrar till färre kabelrelaterade fel, lägre underhållsbehov och högre tillgänglighet. |
| Vid kabeldragning till industrirobotar behöver hänsyn tas till böjradier, vridrörelser, accelerationer, rörelsefrekvens och tillgängligt installationsutrymme. Valet av kabel- och slanghantering är också viktigt för att säkerställa en tillförlitlig installation. En korrekt projekterad lösning minskar risken för kabelskador och bidrar till längre livslängd för hela systemet. |